??
CAD-Modellauswahl
PLK15-1-5 Adapterplatte für Klemmelemente
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PLK Distanzplatte - für Baureihe LKPS/LKP
Stückliste
PLK15-1-5 Adapterplatte für Klemmelemente
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PLK15-1-5
A
Breite
34 mm
B2
Länge
49.0 mm
B3
Befestigungsbohrungen Position / Länge
8.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
15 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
4.5 mm
G1
für Befestigungsgewinde
M4
T
Dicke
1.5 mm
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring LBPS/LKPS
für M3 inkl. O-Ring 7x1
B4
Luftanschluss oben LBPS/LKPS Position
16.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PLK15-1-5
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.