??
CAD-Modellauswahl
PLKE30-3 Distanztplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PLKE Distanzplatte - für Baureihe LKE
Stückliste
PLKE30-3 Distanztplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PLKE30-3
A
Breite
71.0 mm
A1
Position Befestigungsbohrungen / Breite
22.0 mm
A2
Position Befestigungsbohrungen / Breite
28.3 mm
B1
Länge Gehäuse
56.8 mm
B3
Position Befestigungsbohrungen / Länge
22.0 mm
B2
Abstand zwischen Befestigungsbohrungen
17.4 mm
T
Dicke
3.0 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G1
für Befestigungsgewinde
M8
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PLKE30-3
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.