??
CAD-Modellauswahl
PLKE20-2 Distanztplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PLKE Distanzplatte - für Baureihe LKE
Stückliste
PLKE20-2 Distanztplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PLKE20-2
A
Breite
55.6 mm
A1
Position Befestigungsbohrungen / Breite
20.0 mm
A2
Position Befestigungsbohrungen / Breite
24.3 mm
B1
Länge Gehäuse
44.6 mm
B3
Position Befestigungsbohrungen / Länge
20.0 mm
B2
Abstand zwischen Befestigungsbohrungen
12.3 mm
T
Dicke
2.0 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
5.5 mm
G1
für Befestigungsgewinde
M5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PLKE20-2
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.