??
CAD-Modellauswahl
PLKE15-5-5 Distanztplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PLKE Distanzplatte - für Baureihe LKE
Stückliste
PLKE15-5-5 Distanztplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PLKE15-5-5
A
Breite
50.6 mm
A1
Position Befestigungsbohrungen / Breite
15.0 mm
A2
Position Befestigungsbohrungen / Breite
21.8 mm
B1
Länge Gehäuse
44.6 mm
B3
Position Befestigungsbohrungen / Länge
15.0 mm
B2
Abstand zwischen Befestigungsbohrungen
14.8 mm
T
Dicke
5.5 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
4.5 mm
G1
für Befestigungsgewinde
M4
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PLKE15-5-5
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.