??
CAD-Modellauswahl
PLBH30-3 Adapterplatte für Klemmelemente
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PLBH Distanzplatte - für Baureihe LBHS
Stückliste
PLBH30-3 Adapterplatte für Klemmelemente
ARTIKEL
Bestellnummer Adapterplatte
PLBH30-3
A
Breite
59.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
28.0 mm
B1
Länge Gehäuse
180.0 mm
B3
Abstand zwischen Befestigungsbohrungen
37.0 mm
B2
Abstand zwischen Befestigungsbohrungen
111.0 mm
B4
Hydraulikanschluss Abstand
165.0 mm
T
Dicke
3.0 mm
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5 mm
G3
für Befestigungsgewinde:
M8
G2
Anspiegelung oben für Hydraulikanschluss
inkl. Schneidring + O-Ring
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PLBH30-3
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.