??
CAD-Modellauswahl
PHM12-2-5 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PHK/PMK/PHM Distanzplatte - für Baureihe HK
Stückliste
PHM12-2-5 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PHM12-2-5
A
Breite
27 mm
B
Länge
19 mm
B2
Befestigungsbohrungen Position / Länge
3.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
13 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
3.5 mm
G1
für Befestigungsgewinde
M3
T
Dicke
2.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PHM12-2-5
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.