??
CAD-Modellauswahl
PHK55-17 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PHK/PMK/PHM Distanzplatte - für Baureihe HK
Stückliste
PHK55-17 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PHK55-17
A
Breite
140 mm
B
Länge
49 mm
B2
Befestigungsbohrungen Position / Länge
9.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
30 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
14.5 mm
G1
für Befestigungsgewinde
M14
T
Dicke
17.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PHK55-17
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.