??
CAD-Modellauswahl
PHK30-4 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PHK/PMK/PHM Distanzplatte - für Baureihe HK
Stückliste
PHK30-4 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PHK30-4
A
Breite
90 mm
B
Länge
39 mm
B2
Befestigungsbohrungen Position / Länge
8.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
22 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
22 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
6.5 mm
G1
für Befestigungsgewinde
M6
T
Dicke
4.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PHK30-4
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.