??
CAD-Modellauswahl
PHK15-6 Distanzplatte
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
PHK/PMK/PHM Distanzplatte - für Baureihe HK
Stückliste
PHK15-6 Distanzplatte
ARTIKEL
Bestellnummer Distanzplatte
PHK15-6
A
Breite
47 mm
B
Länge
24 mm
B2
Befestigungsbohrungen Position / Länge
3.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
17 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
17 mm
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
4.5 mm
G1
für Befestigungsgewinde
M4
T
Dicke
6.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PHK15-6
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.