??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS6502R
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMK65-10
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
INA
SCHIENTYP
Schienentyp
TSX-E(RUE)
GROESSE
Schienengröße
65 mm
WAGENTYP
Wagentyp
RWU..-E-H
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1450
PLUS
PLUS-Anschluss
kein PLUS-Anschluss
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
55.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
100.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
10.0 mm
A
Breite
138.0 mm
B1
Länge
49.0 mm
C
lichte Höhe
27.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
90.0 mm
E
Höhe Gehäuse
63.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
96.8 mm
B
Länge mit Deckel
82.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
30 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.5 mm
B4
Deckel vertikal
46.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
19.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
37.0
Y1
Luftanschluss vertikal
32.0
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
20.0
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
30.0
K
Deckeldurchmesser
30 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS6502R-PMK65-10-INATSX-E(RUE)-RWU..-E-H-65