??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS6501N
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
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SNR
GROESSE
Schienengröße
65 mm
WAGENTYP
Wagentyp
SNR..C
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
1450
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
3300 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
63.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
75.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
138.0 mm
B1
Länge
49.0 mm
C
lichte Höhe
16.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
75.0 mm
E
Höhe Gehäuse
59.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
97.0 mm
B
Länge mit Deckel
82.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
30 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.5 mm
B4
Deckel vertikal
42.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
11.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
37.0
Y1
Luftanschluss vertikal
28.0
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
20.0
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
26.0
K
Deckeldurchmesser
30 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS6501N-THKSNR-SNR..C-65