{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS6501A-THKHSR-HSR..CB-65},{SORTIERUNG=3},{HALTEKRPLUS=3300},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=63.00},{D=90.0},{T=MIN},{A=138.0},{B1=49.0},{BMAX=82.0},{C=27.0},{CC=27.0},{X=90.0},{E=63.0},{A1=30},{A2=5},{A3=96.8},{B=82.0},{B2=30},{B3=9.5},{B4=46.0},{H=15.0},{F=8},{W1=7},{G2=10},{X1=37.0},{Y1=32.0},{X2=20.0},{Y2=30.0},{K=30},{KSCH=22.000},{TABELLE=61.01},{KLEMTYP=MKS},{ARTIKEL=MKS6501A},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=6501A},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=HSR},{GROESSE=65},{WAGENTYP=HSR..CB},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=1450}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS6501A
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
THK
SCHIENTYP
type of guide rail
HSR
GROESSE
size
65
mm
WAGENTYP
type of carriage
HSR..CB
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1450
PLUS
PLUS-connection
PLUS-connection is possible
HALTEKRPLUS
fixing powerwith PLUS-connection
3300
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
63.00
mm
D
fastening surface/rail base
90.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
138.0
mm
B1
casing length
49.0
mm
C
clearance
27.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
90.0
mm
E
casing height
63.0
mm
A1
fixing holes/width
30
mm
A2
air filter
5
mm
A3
cap position
96.8
mm
B
overall length
82.0
mm
B2
fixing holes/length
30
mm
B3
fixing holes/length
9.5
mm
B4
cap position
46.0
mm
G
fastening screw thread
M10
H
depth of fastening screw thread
15.0
mm
F
Ø airfilter
8
mm
G1
air connection / PLUS-connection
M5
X1
air connection horizontal
37.0
Y1
air connection vertical
32.0
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
20.0
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
30.0
K
cap diameter
30
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS6501A-THKHSR-HSR..CB-65
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..