??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS5504F
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMK55-3
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
NSK
SCHIENTYP
Schienentyp
RA(R1A)
GROESSE
Schienengröße
55 mm
WAGENTYP
Wagentyp
RAA..AL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
1450
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
3300 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
30.80 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
70.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
3.0 mm
A
Breite
128.0 mm
B1
Länge
49.0 mm
C
lichte Höhe
10.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
67.0 mm
E
Höhe Gehäuse
57.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
86.8 mm
B
Länge mit Deckel
82.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
30 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.5 mm
B4
Deckel vertikal
40.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
15.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
29.5
Y1
Luftanschluss vertikal
17.0
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
19.5
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
17.0
K
Deckeldurchmesser
30 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS5504F-PMK55-3-NSKRA(R1A)-RAA..AL-55