??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS4505A Schiene ohne Abdeckband
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
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R18..IMS(Rolle mit Messsystem)
GROESSE
Schienengröße
45 mm
WAGENTYP
Wagentyp
R1851..IMS..
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
1450
PLUS
PLUS-Anschluss
kein PLUS-Anschluss
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
39.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
60.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
120.0 mm
B1
Länge
49.0 mm
C
lichte Höhe
16.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
60.0 mm
E
Höhe Gehäuse
43.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
26 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
78.8 mm
B
Länge mit Deckel
82.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
26 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
11.5 mm
B4
Deckel vertikal
26.8 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
15.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
29.5
Y1
Luftanschluss vertikal
11.0
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
19.5
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
11.0
K
Deckeldurchmesser
30 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS4505A-Bosch RexrothR18..IMS(Rolle mit Messsystem)-R1851..IMS..-45