??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS3003BM
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
Thomson
SCHIENTYP
Schienentyp
521
GROESSE
Schienengröße
30 mm
WAGENTYP
Wagentyp
511..B
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1050
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
2600 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
0.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
42.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
90.0 mm
B1
Länge
39.0 mm
C
lichte Höhe
3.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
E
Höhe Gehäuse
38.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
22 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
58.0 mm
B
Länge mit Deckel
68.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
22 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
8.5 mm
B4
Deckel vertikal
24.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Tiefe Befestigungsgewinde
9.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
24.5
Y1
Luftanschluss vertikal
10.3
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
15.0
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
8.5
K
Deckeldurchmesser
25 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS3003BM-Thomson521-511..B-30