??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS3001A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NSK
SCHIENTYP
Schienentyp
SH(L1H)
GROESSE
Schienengröße
30 mm
WAGENTYP
Wagentyp
SAH..EMZ
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1050
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
2600 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
28.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
42.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
90.0 mm
B1
Länge
39.0 mm
C
lichte Höhe
7.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
E
Höhe Gehäuse
35.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
22 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
58.0 mm
B
Länge mit Deckel
68.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
22 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
8.5 mm
B4
Deckel vertikal
20.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Tiefe Befestigungsgewinde
10.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
24.5
Y1
Luftanschluss vertikal
5.2
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
14.5
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
5.2
K
Deckeldurchmesser
25 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS3001A-NSKSH(L1H)-SAH..EMZ-30
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.