??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS2701B
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
HIWIN
SCHIENTYP
Schienentyp
WE(QW)
GROESSE
Schienengröße
27 mm
WAGENTYP
Wagentyp
QWW..CC
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
600
PLUS
PLUS-Anschluss
kein PLUS-Anschluss
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
42.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
27.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
88.0 mm
B1
Länge
43.0 mm
C
lichte Höhe
4.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
27.0 mm
E
Höhe Gehäuse
23.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Luftfilter
0 mm
A3
Deckel horizontal
65.0 mm
B
Länge mit Deckel
65.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.5 mm
B4
Deckel vertikal
11.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Tiefe Befestigungsgewinde
6.0 mm
F
Ø Luftfilter
0 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
36.5
Y1
Luftanschluss vertikal
5.0
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
0.0
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
0.0
K
Deckeldurchmesser
20 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS2701B-HIWINWE(QW)-QWW..CC-27