??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS2503B
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMK25-4
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
Schneeberger
SCHIENTYP
Schienentyp
BM
GROESSE
Schienengröße
25 mm
WAGENTYP
Wagentyp
BMW..D
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
750
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
1500 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
0.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
40.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
4.0 mm
A
Breite
75.0 mm
B1
Länge
35.0 mm
C
lichte Höhe
3.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
36.0 mm
E
Höhe Gehäuse
32.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
49.0 mm
B
Länge mit Deckel
56.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
5.0 mm
B4
Deckel vertikal
20.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Tiefe Befestigungsgewinde
8.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
30.0
Y1
Luftanschluss vertikal
6.5
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
17.5
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
6.5
K
Deckeldurchmesser
22 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS2503B-PMK25-4-SchneebergerBM-BMW..D-25