??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS2503B
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Thomson
SCHIENTYP
Schienentyp
521
GROESSE
Schienengröße
25 mm
WAGENTYP
Wagentyp
511..G
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
750
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
1500 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
0.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
36.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
75.0 mm
B1
Länge
35.0 mm
C
lichte Höhe
3.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
36.0 mm
E
Höhe Gehäuse
32.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
49.0 mm
B
Länge mit Deckel
56.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
5.0 mm
B4
Deckel vertikal
20.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Tiefe Befestigungsgewinde
8.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
30.0
Y1
Luftanschluss vertikal
6.5
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
17.5
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
6.5
K
Deckeldurchmesser
22 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS2503B-Thomson521-511..G-25
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.