??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS2005AK
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R16..(Kugel)
GROESSE
Schienengröße
20 mm
WAGENTYP
Wagentyp
R1622 (SNS)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
600
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
1300 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
11.80 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
30.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
66.0 mm
B1
Länge
39.0 mm
C
lichte Höhe
3.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
30.0 mm
E
Höhe Gehäuse
27.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
43.0 mm
B
Länge mit Deckel
61.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.0 mm
B4
Deckel vertikal
15.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Tiefe Befestigungsgewinde
6.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
34.5
Y1
Luftanschluss vertikal
6.0
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
17.3
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
4.5
K
Deckeldurchmesser
20 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS2005AK-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1622 (SNS)-20
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.