??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS2002K
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
INA
SCHIENTYP
Schienentyp
TKVD(KUVE)
GROESSE
Schienengröße
20 mm
WAGENTYP
Wagentyp
KWVE..-B-SNL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
600
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
1300 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
18.30 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
27.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
66.0 mm
B1
Länge
39.0 mm
C
lichte Höhe
1.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
27.0 mm
E
Höhe Gehäuse
25.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
43.0 mm
B
Länge mit Deckel
61.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
5.0 mm
B4
Deckel vertikal
14.4 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
H
Tiefe Befestigungsgewinde
5.5 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
34.0
Y1
Luftanschluss vertikal
6.0
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
17.1
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
6.0
K
Deckeldurchmesser
20 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS2002K-INATKVD(KUVE)-KWVE..-B-SNL-20