??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS1501A
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
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SR
GROESSE
Schienengröße
15 mm
WAGENTYP
Wagentyp
SR..V
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
400
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
1300 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
15.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
24.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
55.0 mm
B1
Länge
39.0 mm
C
lichte Höhe
2.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
24.0 mm
E
Höhe Gehäuse
21.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
15 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
34.0 mm
B
Länge mit Deckel
58.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
15 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
15.5 mm
B4
Deckel vertikal
12.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
H
Tiefe Befestigungsgewinde
4.5 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
34.0
Y1
Luftanschluss vertikal
17.0
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
34.0
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
6.1
K
Deckeldurchmesser
16 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS1501A-THKSR-SR..V-15