??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS1201A
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
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HSR
GROESSE
Schienengröße
12 mm
WAGENTYP
Wagentyp
HSR..RM
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
250
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
600 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
12.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
20.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
48.6 mm
B1
Länge
50.0 mm
C
lichte Höhe
4.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
20.0 mm
E
Höhe Gehäuse
16.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
15 mm
A2
Luftfilter
0 mm
A3
Deckel horizontal
29.7 mm
B
Länge mit Deckel
63.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
15 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
20.5 mm
B4
Deckel vertikal
8.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
H
Tiefe Befestigungsgewinde
4.5 mm
F
Ø Luftfilter
0 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M3
X1
Luftanschluss horizontal
39.0
Y1
Luftanschluss vertikal
5.0
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
46.0
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
3.9
K
Deckeldurchmesser
12 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS1201A-THKHSR-HSR..RM-12