??
CAD-Modellauswahl
MKRS3000A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKRS Pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher (rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
MKRS3000A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKRS3000A
GROESSE
Wellengröße
30
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
1050 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
16 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
30 mm
E
Höhe Gehäuse
48.5 mm
A
Breite
92.0 mm
B
die größte Länge Klemmung
77.5 mm
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
35.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
68 mm
A2
Luftfilter
5 mm
B1
Länge Gehäuse
48.5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
25 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
14.0 mm
B4
Deckel vertikal
34.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
13.0 mm
X1
Luftanschluss horizontal
30.0 mm
Y1
Luftanschluss vertikal
12.0 mm
X2
Luftfilter horizontal
5.0 mm
Y2
Luftfilter vertikal
12.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
K
Deckeldurchmesser
25.0 mm
PLUS
PLUS-Anschluss
kein Plusanschluss
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKRS3000A