??
CAD-Modellauswahl
MKRS2500A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKRS Pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher (rund) - mit Druck öffnend
Stückliste
MKRS2500A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKRS2500A
GROESSE
Wellengröße
25
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
750 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
9 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
25 mm
E
Höhe Gehäuse
43.0 mm
A
Breite
77.0 mm
B
die größte Länge Klemmung
63.0 mm
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
30.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
60 mm
A2
Luftfilter
5 mm
B1
Länge Gehäuse
42.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
15.0 mm
B4
Deckel vertikal
30.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
12.0 mm
X1
Luftanschluss horizontal
25.0 mm
Y1
Luftanschluss vertikal
12.0 mm
X2
Luftfilter horizontal
5.0 mm
Y2
Luftfilter vertikal
12.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
K
Deckeldurchmesser
22.0 mm
PLUS
PLUS-Anschluss
kein Plusanschluss
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKRS2500A