{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mkr_asmtab.prj},{NB=MKR6000A},{ARTIKEL=MKR6000A},{ENDDVIS=ohne},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF3=PDF Beschreibung},{PDF2=PDF Montageanweisung},{GROESSE=60},{HALTEKRAFT=1850},{HALTEMOMENT=56},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{RICHT=von oben},{OW=60},{H1=67.0},{E=67.0},{A=142.0},{B1=49.0},{BMAX=49.0},{X=50.0},{B=82.0},{A1=108},{A2=5},{A3=100.8},{B2=30},{B3=9.5},{B4=50.0},{G=M10},{H=15.0},{X1=29.5},{Y1=14.0},{X2=19.5},{Y2=14.0},{F=8.0},{W1=7},{G2=10},{G1=M5},{K=30.0},{KSCH=22.0},{PPATH=mkr_asmsbl.prj},{SELEKTION=MKR},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{KLEMTYP=MKR},{ABDECKBAND=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MKR6000A pneumatic clamping element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKR active pneumatic clamping (for round-shaft guides) - closed with pressure
BOM
MKR6000A pneumatic clamping element
BESTELLNUM
item number
MKR6000A
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF3
description
PDF description
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
GROESSE
size of shaft
60
HALTEKRAFT
holding force
1850
N
HALTEMOMENT
static holding torque
56
N*m
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
60
mm
E
casing height
67.0
mm
A
width
142.0
mm
B1
casing length
49.0
mm
X
shaft center / fixing surface
50.0
mm
A1
fixing holes/width
108
mm
A2
air filter
5
mm
B2
fixing holes/length
30
mm
B3
fixing holes/length
9.5
mm
G
fastening screw thread
M10
H
depth of fastening screw thread
15.0
mm
X1
air filter horizontal
29.5
mm
Y1
air filter vertical
14.0
mm
X2
air connection horizontal
19.5
mm
Y2
air connection vertical
14.0
mm
F
Ø airfilter
8.0
mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
air connection
M5
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKR6000A
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..