??
CAD-Modellauswahl
MKR6000A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKR aktives pneumatisches Klemmelement (rund) - mit Druck schließend
Stückliste
MKR6000A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
MKR6000A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
60
HALTEKRAFT
Haltekraft
1850 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
56 N*m
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
60 mm
E
Höhe Gehäuse
67.0 mm
A
Breite
142.0 mm
B1
Länge
49.0 mm
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
50.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
108 mm
A2
Luftfilter
5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
30 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
15.0 mm
X1
Luftfilter horizontal
29.5 mm
Y1
Luftfilter vertikal
14.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
19.5 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
14.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKR6000A