??
CAD-Modellauswahl
MKR4000A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKR aktives pneumatisches Klemmelement (rund) - mit Druck schließend
Stückliste
MKR4000A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
MKR4000A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
40
HALTEKRAFT
Haltekraft
1850 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
37 N*m
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
40 mm
E
Höhe Gehäuse
62.0 mm
A
Breite
120.0 mm
B1
Länge
49.0 mm
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
45.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
90 mm
A2
Luftfilter
5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
26 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
14.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
15.0 mm
X1
Luftfilter horizontal
30.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
15.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
5.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
15.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKR4000A