??
CAD-Modellauswahl
MKR3000A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKR aktives pneumatisches Klemmelement (rund) - mit Druck schließend
Stückliste
MKR3000A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
MKR3000A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
30
HALTEKRAFT
Haltekraft
1750 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
26 N*m
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
30 mm
E
Höhe Gehäuse
48.5 mm
A
Breite
92.0 mm
B1
Länge
48.5 mm
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
35.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
68 mm
A2
Luftfilter
5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
25 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
14.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
13.0 mm
X1
Luftfilter horizontal
30.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
12.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
5.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
12.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKR3000A