??
CAD-Modellauswahl
MKR2500A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKR aktives pneumatisches Klemmelement (rund) - mit Druck schließend
Stückliste
MKR2500A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
MKR2500A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
25
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
15 N*m
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
25 mm
E
Höhe Gehäuse
43.0 mm
A
Breite
77.0 mm
B1
Länge
42.0 mm
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
30.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
60 mm
A2
Luftfilter
5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
15.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
12.0 mm
X1
Luftfilter horizontal
25.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
12.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
5.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
12.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKR2500A