??
CAD-Modellauswahl
MKR2000A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKR aktives pneumatisches Klemmelement (rund) - mit Druck schließend
Stückliste
MKR2000A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
MKR2000A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
20
HALTEKRAFT
Haltekraft
1000 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
10 N*m
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
20 mm
E
Höhe Gehäuse
38.0 mm
A
Breite
66.0 mm
B1
Länge
38.0 mm
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
25.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
45 mm
A2
Luftfilter
5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
18 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
13.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Tiefe Befestigungsgewinde
10.0 mm
X1
Luftfilter horizontal
22.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
10.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
5.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
10.0 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKR2000A