??
CAD-Modellauswahl
MKR1600A-A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKR aktives pneumatisches Klemmelement (rund) - mit Druck schließend
Stückliste
MKR1600A-A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
MKR1600A-A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
16
HALTEKRAFT
Haltekraft
650 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
5 N*m
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
16 mm
E
Höhe Gehäuse
31.5 mm
A
Breite
54.0 mm
B1
Länge
37.0 mm
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
22.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
15 mm
A2
Luftfilter
5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
15 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
11.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
H
Tiefe Befestigungsgewinde
6.0 mm
X1
Luftfilter horizontal
32.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
10.7 mm
X2
Luftanschluss horizontal
5.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
10.7 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKR1600A-A