??
CAD-Modellauswahl
MKR1200A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKR aktives pneumatisches Klemmelement (rund) - mit Druck schließend
Stückliste
MKR1200A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
MKR1200A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
12
HALTEKRAFT
Haltekraft
650 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
4 N*m
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
12 mm
E
Höhe Gehäuse
27.5 mm
A
Breite
50.0 mm
B1
Länge
37.0 mm
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
18.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
15 mm
A2
Luftfilter
5 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
15 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
11.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
H
Tiefe Befestigungsgewinde
6.0 mm
X1
Luftfilter horizontal
32.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
6.7 mm
X2
Luftanschluss horizontal
5.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
6.7 mm
F
Ø Luftfilter
8.0 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKR1200A