??
CAD-Modellauswahl
MK8501A-THKSNR-SNR..LR-85
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK8501A-THKSNR-SNR..LR-85
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK8501A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SNR
GROESSE
Schienengröße
85
WAGENTYP
Wagentyp
SNR..LR
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
2250 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
85.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
90.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
160.0 mm
B1
Länge Gehäuse
49.0 mm
C
lichte Höhe
23.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
90.0 mm
E
Höhe Gehäuse
67.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
30 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
15.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
35.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
19.5 mm
X2
Luftanschluss horizontal
5.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
19.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK8501A-THKSNR-SNR..LR-85
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.