??
CAD-Modellauswahl
MK6502R-PMK65-10-INATSX-E(RUE)-RWU..-E-H-65
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK6502R-PMK65-10-INATSX-E(RUE)-RWU..-E-H-65
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK6502R
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMK65-10
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
INA
SCHIENTYP
Schienentyp
TSX-E(RUE)
GROESSE
Schienengröße
65
WAGENTYP
Wagentyp
RWU..-E-H
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2250 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
55.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
100.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
10.0 mm
A
Breite
138.0 mm
B1
Länge Gehäuse
49.0 mm
C
lichte Höhe
27.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
90.0 mm
E
Höhe Gehäuse
63.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
30 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
19.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
37.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
32.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
20.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
30.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK6502R-PMK65-10-INATSX-E(RUE)-RWU..-E-H-65
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.