??
CAD-Modellauswahl
MK6501N-THKNRS-NRS..LA-65
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK6501N-THKNRS-NRS..LA-65
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK6501N
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
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
NRS
GROESSE
Schienengröße
65
WAGENTYP
Wagentyp
NRS..LA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
2250 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
63.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
75.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
138.0 mm
B1
Länge Gehäuse
49.0 mm
C
lichte Höhe
16.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
75.0 mm
E
Höhe Gehäuse
59.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
30 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
11.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
37.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
28.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
20.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
26.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK6501N-THKNRS-NRS..LA-65