??
CAD-Modellauswahl
MK6501-1000-THKHCR-HCR65A+45/2500R-65
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK6501-1000-THKHCR-HCR65A+45/2500R-65
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK6501-1000
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
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HCR
GROESSE
Schienengröße
65
WAGENTYP
Wagentyp
HCR65A+45/2500R
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2250 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
63.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
90.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
150.0 mm
B1
Länge Gehäuse
49.0 mm
C
lichte Höhe
26.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
90.0 mm
E
Höhe Gehäuse
64.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
30 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
15.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
32.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
30.7 mm
X2
Luftanschluss horizontal
20.5 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
30.7 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK6501-1000-THKHCR-HCR65A+45/2500R-65