??
CAD-Modellauswahl
MK5501A-PMK55-10-IKOLRX(MX)-LRXDC-55
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK5501A-PMK55-10-IKOLRX(MX)-LRXDC-55
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK5501A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMK55-10
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
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LRX(MX)
GROESSE
Schienengröße
55
WAGENTYP
Wagentyp
LRXDC
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2250 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
53.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
80.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
10.0 mm
A
Breite
128.0 mm
B1
Länge Gehäuse
49.0 mm
C
lichte Höhe
21.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
70.0 mm
E
Höhe Gehäuse
48.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
30 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
30 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
18.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
29.5 mm
Y1
Luftfilter vertikal
14.5 mm
X2
Luftanschluss horizontal
19.5 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
14.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK5501A-PMK55-10-IKOLRX(MX)-LRXDC-55