??
CAD-Modellauswahl
MK5001B-HIWINWE(QW)-WEH..CA-50
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK5001B-HIWINWE(QW)-WEH..CA-50
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK5001B
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
HIWIN
SCHIENTYP
Schienentyp
WE(QW)
GROESSE
Schienengröße
50
WAGENTYP
Wagentyp
WEH..CA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
90.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
50.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
156.0 mm
B1
Länge Gehäuse
39.0 mm
C
lichte Höhe
4.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
50.0 mm
E
Höhe Gehäuse
45.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
60 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
9.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
34.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
17.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
19.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
14.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK5001B-HIWINWE(QW)-WEH..CA-50