{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mk_asmtab.prj},{NB=MK3502D},{SORTIERUNG=1},{ZZZDRUCK=MIN},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=21.50},{D=MIN},{T=MIN},{A=100.0},{B1=39.0},{BMAX=39.0},{C=MIN},{CC=MIN},{X=MIN},{E=44.0},{A1=24},{A2=5.0},{A3=68.0},{B=67.0},{B2=24},{B3=7.5},{B4=28.0},{H=10.0},{F=8},{W1=7},{G2=8},{X1=24.5},{Y1=12.0},{X2=14.5},{Y2=11.0},{K=28.0},{KSCH=22.0},{TABELLE=101.00},{KLEMTYP=MKOS},{ARTIKEL=MK3502D},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=3502D},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=},{SCHIENTYP=},{GROESSE=},{WAGENTYP=},{ABDECKBAND=},{HALTEKRAFT=2000},{ZZZPLUS=},{ZZZHALTPL=},{RICHT=von vorne},{G=M8},{G1=M5},{PPATH=mk_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MK3502D
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MK active pneumatic clamping - closed with pressure
BOM
MK3502D
BESTELLNUM
item number clamping element
MK3502D
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
SCHIENTYP
type of guide rail
GROESSE
size
WAGENTYP
type of carriage
ABDECKBAND
cover strip usable
HALTEKRAFT
holding force
2000
N
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Klemmbreite
21.50
mm
D
fastening surface/rail base
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
100.0
mm
B1
length of casing
39.0
mm
C
clearance
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
mm
E
casing height
44.0
mm
A1
fixing holes/width
24
mm
A2
air filter
5.0
mm
B2
fixing holes/length
24
mm
B3
fixing holes/length
7.5
mm
G
fastening screw thread
M8
H
depth of the fastening screw thread
10.0
mm
F
Ø airfilter
8
mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
air connection
M5
X1
air filter horizontal
24.5
mm
Y1
air filter vertical
12.0
mm
X2
air connection horizontal
14.5
mm
Y2
air connection vertical
11.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MK3502D
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..