??
CAD-Modellauswahl
MK3501A-PMK35-7-ABBABRR(BRS)-BRS..RO-35
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK3501A-PMK35-7-ABBABRR(BRS)-BRS..RO-35
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK3501A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMK35-7
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
ABBA
SCHIENTYP
Schienentyp
BRR(BRS)
GROESSE
Schienengröße
35
WAGENTYP
Wagentyp
BRS..RO
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
34.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
55.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
7.0 mm
A
Breite
100.0 mm
B1
Länge Gehäuse
39.0 mm
C
lichte Höhe
11.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
48.0 mm
E
Höhe Gehäuse
36.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
24 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
24 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
7.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
20.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
5.2 mm
X2
Luftanschluss horizontal
9.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
5.2 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK3501A-PMK35-7-ABBABRR(BRS)-BRS..RO-35