??
CAD-Modellauswahl
MK3501-1000
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK3501-1000
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK3501-1000
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
2000 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
34.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
114.0 mm
B1
Länge Gehäuse
39.0 mm
C
lichte Höhe
mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
mm
E
Höhe Gehäuse
36.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
24 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
24 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
7.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
20.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
5.2 mm
X2
Luftanschluss horizontal
9.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
5.2 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK3501-1000