??
CAD-Modellauswahl
MK3001A-NBSGL-HTE-30
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK3001A-NBSGL-HTE-30
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK3001A
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
NB
SCHIENTYP
Schienentyp
SGL
GROESSE
Schienengröße
30
WAGENTYP
Wagentyp
HTE
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1750 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
28.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
42.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
90.0 mm
B1
Länge Gehäuse
39.0 mm
C
lichte Höhe
7.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
E
Höhe Gehäuse
35.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
22 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
22 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
8.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
24.5 mm
Y1
Luftfilter vertikal
5.2 mm
X2
Luftanschluss horizontal
14.5 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
5.2 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK3001A-NBSGL-HTE-30