??
CAD-Modellauswahl
MK2701B-THKSHW-SHW..CR-27
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK2701B-THKSHW-SHW..CR-27
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK2701B
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
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SHW
GROESSE
Schienengröße
27
WAGENTYP
Wagentyp
SHW..CR
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1000 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
42.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
27.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
88.0 mm
B1
Länge Gehäuse
53.0 mm
C
lichte Höhe
4.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
27.0 mm
E
Höhe Gehäuse
23.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
19.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
46.5 mm
Y1
Luftfilter vertikal
5.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
5.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
5.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK2701B-THKSHW-SHW..CR-27