??
CAD-Modellauswahl
MK2701B-THKHRW-HRW..CR-27
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK2701B-THKHRW-HRW..CR-27
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK2701B
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HRW
GROESSE
Schienengröße
27
WAGENTYP
Wagentyp
HRW..CR
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1000 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
42.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
27.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
88.0 mm
B1
Länge Gehäuse
53.0 mm
C
lichte Höhe
4.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
27.0 mm
E
Höhe Gehäuse
23.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
19.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
46.5 mm
Y1
Luftfilter vertikal
5.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
5.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
5.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK2701B-THKHRW-HRW..CR-27
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.