??
CAD-Modellauswahl
MK2514D-PMK25-4-CPCHRC(HRU)-HRC-ML-25
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK2514D-PMK25-4-CPCHRC(HRU)-HRC-ML-25
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK2514D
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMK25-4
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
CPC
SCHIENTYP
Schienentyp
HRC(HRU)
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
HRC-ML
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
19.75 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
40.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
4.0 mm
A
Breite
75.0 mm
B1
Länge Gehäuse
35.0 mm
C
lichte Höhe
8.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
36.0 mm
E
Höhe Gehäuse
28.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
5.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
30.5 mm
Y1
Luftfilter vertikal
4.7 mm
X2
Luftanschluss horizontal
17.5 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
4.7 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK2514D-PMK25-4-CPCHRC(HRU)-HRC-ML-25