??
CAD-Modellauswahl
MK2014D-PMK20-2-A-CPCHRC(HRU)-HRC-FN-20
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK2014D-PMK20-2-A-CPCHRC(HRU)-HRC-FN-20
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK2014D
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMK20-2-A
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
CPC
SCHIENTYP
Schienentyp
HRC(HRU)
GROESSE
Schienengröße
20
WAGENTYP
Wagentyp
HRC-FN
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
700 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
16.75 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
30.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
2.0 mm
A
Breite
66.0 mm
B1
Länge Gehäuse
39.0 mm
C
lichte Höhe
3.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
28.0 mm
E
Höhe Gehäuse
24.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Luftfilter
6.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
10.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.2 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
35.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
21.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
34.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
5.2 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK2014D-PMK20-2-A-CPCHRC(HRU)-HRC-FN-20