??
CAD-Modellauswahl
MK2001A-PMIMSA-MSA..LS-20
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK2001A-PMIMSA-MSA..LS-20
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK2001A
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
PMI
SCHIENTYP
Schienentyp
MSA
GROESSE
Schienengröße
20
WAGENTYP
Wagentyp
MSA..LS
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1000 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
20.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
30.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
66.0 mm
B1
Länge Gehäuse
39.0 mm
C
lichte Höhe
4.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
30.0 mm
E
Höhe Gehäuse
25.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
20 mm
A2
Luftfilter
6.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
20 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
5.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
H
Befestigungsgewinde Tiefe
5.5 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
34.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
6.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
17.1 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
6.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK2001A-PMIMSA-MSA..LS-20