??
CAD-Modellauswahl
MK1701B-NSKLW(L1W)-LAA...ELZ-17
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK1701B-NSKLW(L1W)-LAA...ELZ-17
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK1701B
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NSK
SCHIENTYP
Schienentyp
LW(L1W)
GROESSE
Schienengröße
17
WAGENTYP
Wagentyp
LAA...ELZ
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
350 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
33.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
17.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
70.0 mm
B1
Länge Gehäuse
48.0 mm
C
lichte Höhe
1.2 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
17.0 mm
E
Höhe Gehäuse
15.8 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
15 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
15 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
11.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
H
Befestigungsgewinde Tiefe
7.5 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
36.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
5.7 mm
X2
Luftanschluss horizontal
44.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
4.2 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK1701B-NSKLW(L1W)-LAA...ELZ-17
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.