??
CAD-Modellauswahl
MK1514D-CPCARC(ARU)-ARC-MS-15
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MK aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
MK1514D-CPCARC(ARU)-ARC-MS-15
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MK1514D
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
CPC
SCHIENTYP
Schienentyp
ARC(ARU)
GROESSE
Schienengröße
15
WAGENTYP
Wagentyp
ARC-MS
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
650 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
13.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
24.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
55.0 mm
B1
Länge Gehäuse
39.0 mm
C
lichte Höhe
2.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
24.0 mm
E
Höhe Gehäuse
21.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
15 mm
A2
Luftfilter
5.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
15 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
15.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.5 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
Luftanschluss
M5
X1
Luftfilter horizontal
34.0 mm
Y1
Luftfilter vertikal
17.0 mm
X2
Luftanschluss horizontal
34.0 mm
Y2
Luftanschluss vertikal
6.1 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MK1514D-CPCARC(ARU)-ARC-MS-15
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.